Publique sus productos
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 fire protection door

    Traducido por Google,

    Con los conocidos perfiles JANSEN Economy, se pueden instalar puertas cortafuegos de clase E30/EW30/E60/EW60 y paneles fijos de hasta clase E90. El aspecto de las puertas Jansen Economy es idéntico al de los sistemas de seguridad contra incendios JANSEN JANISOL 60 EI30 y JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90. Los perfiles de 60 mm de profundidad tienen un ancho frontal muy reducido. Los perfiles JANSEN Economy permiten la integración de componentes de sistemas de protección contra humos con puertas cortafuegos enrasadas y económicas que cumplen con la norma DIN 18095. Se han probado y homologado diversos modelos de puertas con diferentes diseños y funciones.

    Especificaciones
    • 01-02-03-05

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_economy_60_fire_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniClass Fire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION