Publique sus productos
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 smoke protection door

    Traducido por Google,

    Los sistemas de protección contra el humo JANSEN Economy 60 permiten una producción racional de puertas de control de humo enrasadas según la norma DIN 18095. Los perfiles de 60 mm de profundidad se caracterizan por sus estrechas anchuras frontales. Se han probado y aprobado numerosos estilos y variantes funcionales.

    Especificaciones
    • 01-02-03-07

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_economy_60_smoke_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-02
    • Número de edición3
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003535
    • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniClass Fire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION