Publique sus productos
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door

    Traducido por Google,

    El completo sistema de puertas cortafuego correderas, con sus perfiles de marco especialmente esbeltos, atrae tanto en términos de función como de estética. El sistema de perfiles de puerta ha sido probado con éxito según las directrices de resistencia al fuego EN y garantiza la máxima seguridad incluso en condiciones extremas. Hay disponible una amplia gama de opciones de diseño debido a la gran selección de unidades de accionamiento y tipos de vidrio. La puerta cortafuegos corredera EI30 se utiliza principalmente en edificios sin barreras con mayores requisitos de seguridad, como centros comerciales, estadios y edificios de oficinas. Es fácil de montar, tanto como puerta simple o doble, y está disponible con o sin función de puerta de salida de emergencia integrada.

    Especificaciones
    • 01-04-01-04

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-01
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa