Publique sus productos
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Door

    Traducido por Google,

    El sistema de protección contra incendios JANSEN JANISOL 2 60 FP satisface como ningún otro los requisitos de seguridad y libertad de diseño en edificios. Las propiedades del acero permiten crear diseños muy robustos y seguros con perfiles extremadamente delgados. El resultado son puertas y tabiques multifuncionales que cumplen con las exigencias tanto del arquitecto como del cliente. El rendimiento del sistema ha sido confirmado internacionalmente en numerosos ensayos de resistencia al fuego, en combinación con diversos tipos de vidrio.

    Especificaciones
    • 01-02-03-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-10
    • Número de edición9
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniClass Fire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION