Publique sus productos
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap

    Traducido por Google,

    Las puertas cortafuegos JANSEN JANISOL 60 EI30 con sistema antipinzamiento reducen al mínimo el riesgo de lesiones en el borde de cierre secundario gracias a sus perfiles redondeados. Por ello, son especialmente adecuadas para edificios con mucho tránsito, como colegios, centros comerciales, estaciones de tren y aeropuertos. Esta puerta antipinzamiento tiene el mismo aspecto que otras puertas Jansen con el mismo sistema, pero sin clasificación de protección contra incendios. Además, admite diversos tipos de vidrio y su montaje es sencillo y eficiente.

    Especificaciones
    • 01-02-03-08

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door_anti-finger-trap
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniClass Fire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION