Publique sus productos
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 door

    Traducido por Google,

    Con marcos del sistema de puertas JANSEN JANISOL 60 y aislantes del sistema JANSEN JANISOL PRIMO, el nuevo sistema de puertas JANSEN JANISOL 70 combina una calidad probada con la opción de utilizar vidrio de triple aislamiento.

    Especificaciones
    • 01-02-02-03

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_janisol_70_door
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-25
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors