Publique sus productos
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 folding partition

    Traducido por Google,

    La mampara plegable JANSEN JANISOL 60 se basa en el sistema de aislamiento térmico JANSEN JANISOL 60 y ofrece gran versatilidad. Puede utilizarse como separador de ambientes o para exteriores. Este sistema, de eficacia probada y recientemente desarrollado para aperturas flexibles, permite la apertura hacia dentro o hacia fuera. Sus perfiles de acero delgados y sus paneles estrechos dan como resultado mamparas plegables robustas, resistentes y duraderas.

    Especificaciones
    • 01-04-01-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_folding_partition
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosFolding and sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición3
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Descripción Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccordion Folding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 21
    • Título OmniClass Folding Metal Doors