Publique sus productos
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window

    Traducido por Google,

    Las versiones de gran tamaño de las ventanas JANSEN JANISOL Arte Plus 66 requieren mayor cuidado y precisión en su fabricación, recubrimiento e instalación. Estas aplicaciones no forman parte del sistema estándar de ventanas JANSEN JANISOL Arte 66; por lo tanto, deben respetarse las especificaciones que figuran en esta documentación especial.

    Especificaciones
    • 01-01-05-06

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)66
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descripción Uniclass 2015Steel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows