Publique sus productos
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap

    Traducido por Google,

    Las medias carcasas redondeadas minimizan el riesgo de lesiones con el borde de cierre secundario. Esto permite evitar puntos de aplastamiento y cizallamiento según la norma DIN 18650. Gracias a sus bisagras de tira de alto rendimiento y bajo mantenimiento, las puertas Janisol 60 antipinzamiento son especialmente adecuadas para edificios con acceso público frecuente, así como para centros comerciales, escuelas u hospitales. Las puertas Janisol 60 antipinzamiento cumplen la norma EN 14351-1 para puertas exteriores y cuentan con la certificación CE. Son compatibles con la gama de perfiles JANSEN JANISOL 60. Además, se pueden instalar cierrapuertas integrados y sistemas de accionamiento automático para puertas giratorias.

    Especificaciones
    • 01-02-02-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_janisol_door_anti-finger-trap
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors