Publique sus productos
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door

    Traducido por Google,

    La gama de puertas correderas elevables JANSEN JANISOL 60 redefine el salón. Este sistema de eficacia probada, rediseñado para grandes aberturas, permite la fusión entre el interior y el exterior, creando así un espacio diáfano y único. El umbral inferior, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio de alta calidad, facilita el acceso a personas con movilidad reducida y garantiza un aislamiento térmico óptimo. Las puertas correderas elevables JANSEN JANISOL cuentan con la certificación CE y han sido probadas en ift Rosenheim.

    Especificaciones
    • 01-04-01-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosFolding and sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-17
    • Número de edición3
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors