Publique sus productos
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade

    Traducido por Google,

    Con el objetivo de combinar la protección contra incendios y la protección antirrobo en fachadas modernas, Jansen ofrece un sistema de fachada que cumple con ambos requisitos: la fachada cortafuegos VISS EI30 RC2/3. Este desarrollo tiene como objetivo ofrecer multifuncionalidad proporcionando tanto una protección contra incendios eficaz como un alto nivel de protección antirrobo.

    Especificaciones
    • 01-03-01-08

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_VISS_Fire_EI30_RC_fire_protection_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de productosVISS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls