Publique sus productos
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade

    Traducido por Google,

    Jansen puede ampliar su cartera de fachadas de protección contra incendios con la clasificación y aprobación de la fachada VISS Fire EI90. Basándose en los hallazgos de la fachada VISS Fire EI60, la nueva aprobación para muros cortina y tabiques ofrece a los arquitectos nuevas perspectivas de diseño.

    Especificaciones
    • 01-03-01-10

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_VISS_Fire_EI90_fire_protection_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de productosVISS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls