Publique sus productos
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS SG façade

    Traducido por Google,

    VISS SG es, arquitectónicamente, una fachada de vidrio muy atractiva. Basado en la solución probada del sistema VISS, VISS SG se puede diseñar y construir de manera simple y eficiente como acristalamiento estructural para formar una fachada de alta tecnología. Los paneles acristalados de hasta 2,5 x 5,0 m mejoran significativamente la transparencia de la envolvente del edificio. Con una variedad de anclajes de vidrio, es posible instalar unidades de vidrio doble o triple de hasta 70 mm de espesor. Asimismo, utilizando VISS SG y el método de acristalamiento estructural, es muy fácil construir cubiertas acristaladas. El sistema Jansen VISS SG se puede combinar fácilmente con todos los perfiles VISS con anchos de cara de 50 y 60 mm, así como con la solución VISS Basic, que se puede montar en cualquier soporte. Con el acero como material de construcción, se conserva el aspecto interior esbelto, mientras que las grandes áreas acristaladas crean una generosa sensación de espacio. Esto da como resultado una amplia gama de opciones con solo un mínimo de componentes adicionales.

    Especificaciones
    • 01-03-01-06

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_VISS_SG_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de productosVISS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-12
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls