Publique sus productos
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
    Jansen AG

    JANSEN VISS side-hung door

    Traducido por Google,

    Como parte del sistema de perfiles de acero, las puertas batientes VISS se basan en perfiles estándar VISS. Ofrecen una solución de sistema única para grandes aberturas de fachada que se pueden integrar visualmente en la estructura del edificio sin comprometer su estética. Gracias a su integración como solución de sistema, ofrecen fiabilidad en la planificación con datos BIM, datos de JANIsoft y disponibilidad de artículos ex stock (sujeta a venta previa). Con el marcado CE, es apto para una amplia gama de usos.

    Especificaciones
    • 01-03-03-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_VISS_side-hung_door
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de productosVISS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-28
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)550
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors