Publique sus productos
Flexi 120 Degree Workstation
JasonL

Flexi 120 Degree Workstation

Traducido por Google,

Hola, soy la estación de trabajo individual Flexi Premium de 120 grados, ideal para trabajar sentado o de pie. Una solución ergonómica para una configuración espaciosa para una sola persona que te permite concentrarte en tus tareas mientras participas en un ambiente colaborativo. Con una base de acero resistente y una superficie duradera, ofrezco un espacio de trabajo confiable para uso intensivo.

Mi característica más destacada es mi diseño ajustable en altura, que permite pasar fácilmente de la posición sentada a la de pie en cuestión de segundos. Esto fomenta un mejor hábito de trabajo al reducir los efectos negativos de estar sentado durante largos periodos, como el dolor y las posibles lesiones. Disponible en blanco y negro.

Con la estación de trabajo para una sola persona Flexi Premium con soporte para sentarse y levantarse de 120 grados, puede crear un entorno ergonómico que fomente la salud, el trabajo en equipo y una productividad óptima.

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFlexi-120-Degree-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosFlexi Office Desks & Workstations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1230
  • Ancho (mm)2100
  • Profundidad (mm)1240
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía