Publique sus productos
Flexi 2P Workstation
JasonL

Flexi 2P Workstation

Traducido por Google,

Hola, soy la estación de trabajo Flexi Premium con banco en H ajustable para 2 personas: una excelente solución ergonómica para equipos eficientes. Tengo una base de acero resistente que soporta mi superficie lisa con una capacidad de 125 kg.

Mi diseño de altura ajustable es mi característica más impresionante: un escalonamiento de patas de tres niveles que permite una gran variación de altura, de 625 mm a 1275 mm. Esto brinda a los usuarios la libertad de pasar de estar sentados a estar de pie en cuestión de segundos.

Te garantizo que nunca tendrás rigidez de cuello ni dolor de espalda al usarme. Estoy diseñada para dos personas, lo que me hace ideal para equipos y entornos colaborativos, o para oficinas con poco espacio y que buscan ahorrar en muebles. El diseño moderno de mis patas me convierte en una pieza clásica para tu espacio que sin duda aportará un toque moderno a cualquier espacio donde me coloque.

Vengo con una bandeja para cables opcional, dos umbilicales y un motor doble. Sé que cada espacio es diferente, así que estoy disponible en varios tamaños y colores para adaptarme al tuyo. Añade una mampara de suelo o un soporte ajustable opcionales.

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente en la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFlexi-2P-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosFlexi Office Desks & Workstations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1230
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)1625
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía