Publique sus productos
Flexi 6P Workstation
JasonL

Flexi 6P Workstation

Traducido por Google,

Hola, llámame la estación de trabajo Flexi Premium con banco en H ajustable para 6 personas: una excelente solución ergonómica para equipos eficientes. Tengo un marco negro y una base de acero resistente que soporta mi superficie lisa con una capacidad de 125 kg.

Mi diseño de altura ajustable es mi característica más impresionante: un escalonamiento de patas de tres niveles que permite una gran variación de altura, de 625 mm a 1275 mm. Esto brinda a los usuarios la libertad de pasar de estar sentados a estar de pie en cuestión de segundos.

Te garantizo que nunca tendrás rigidez de cuello ni dolor de espalda al usarme. Estoy diseñada para soportar a seis personas espalda con espalda, lo que me hace ideal para equipos y entornos colaborativos, o para oficinas con poco espacio y que desean ahorrar en muebles. El diseño moderno de mis patas me convierte en una pieza clásica para tu espacio que sin duda aportará un toque moderno a cualquier lugar donde me coloque.

Vengo con una bandeja para cables opcional, dos umbilicales y un motor doble. Sé que cada espacio es diferente, así que estoy disponible en varios tamaños y colores para adaptarme al tuyo. Añade una mampara de suelo o un soporte ajustable opcionales.

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente en la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFlexi-6P-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosFlexi Office Desks & Workstations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1230
  • Ancho (mm)4800
  • Profundidad (mm)1625
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía