Publique sus productos
Just Right 4P Workstation
JasonL

Just Right 4P Workstation

Traducido por Google,

Soy la estación de trabajo de altura ajustable ideal, que combina lo último en tecnología ergonómica con el estilo de oficina moderno. Mi base robusta y duradera sostiene mi superficie lisa, lista para facilitar horas de trabajo y uso intensivo.

Mi característica más impresionante es mi diseño ajustable en altura, que permite a los usuarios pasar de estar sentados a estar de pie en cuestión de segundos. Las investigaciones demuestran que estar sentado durante largos periodos puede afectar la salud y provocar lesiones, pero conmigo nunca te sentirás rígido ni dolorido.

Ideal para equipos y entornos colaborativos, o para oficinas con poco espacio y que buscan ahorrar en mobiliario. Sabemos que cada espacio es diferente, así que está disponible en varios tamaños y colores para adaptarse al tuyo. Añade una pantalla de suelo opcional, un soporte ajustable y un conector bidireccional.

Especificaciones
  • Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Motor and controller)

    Maximum load (kg): 135 each station

    Edge: Straight edge

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJust-Right-4P-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosJust Right Office Desks & Workstations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1230
  • Ancho (mm)3200
  • Profundidad (mm)1625
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)184
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía