Publique sus productos
Quadro Cylinder 3PRun Workstation
JasonL

Quadro Cylinder 3PRun Workstation

Traducido por Google,

Hola, soy la estación de trabajo de oficina Quadro con patas cilíndricas para 6 personas [1800 x 700]: una potencia de productividad, diseñada para un equipo dinámico de seis personas. Con amplio espacio para computadoras, accesorios y colaboración, creo un entorno de trabajo eficiente y organizado que mantiene a su equipo concentrado y cómodo.

Fabricado sobre mis características patas cilíndricas de gran tamaño de 114 mm de diámetro, ofrezco una estabilidad y durabilidad inigualables. Como parte de mi versátil gama Quadro Cylinder, que incluye escritorios, estaciones de trabajo, mesas de juntas y mesas de mostrador, ofrezco una solución escalable que se adapta a las cambiantes necesidades de la oficina. Mis patas modulares y vigas ajustables garantizan flexibilidad, permitiéndome adaptarme a las necesidades de su espacio de trabajo.

Para mayor privacidad y concentración, mi pantalla integrada en el escritorio minimiza el ruido y las distracciones. Mis patas ajustables y mi elegante acabado laminado realzan mi atractivo profesional, mientras que mi variedad de colores de escritorio, marco y pantalla te permite personalizar tu espacio de trabajo sin esfuerzo. Con una garantía de 10 años, soy una inversión a largo plazo en productividad y estilo.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuadro-Cylinder-3PRun-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosQuadro Cylinder
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía