Publique sus productos
Quadro Loop 2PRun Workstation
JasonL

Quadro Loop 2PRun Workstation

Traducido por Google,

Soy la estación de trabajo Quadro, un escritorio moderno y confiable para equipos que trabajan arduamente. Mi acabado laminado suave transmite profesionalidad y estilo, y ofrece amplio espacio para todos tus dispositivos electrónicos, accesorios y archivos. Soy una estación de trabajo de calidad profesional, diseñada para soportar un uso intensivo y regular, brindándote una base robusta y segura para trabajar. También cuento con patas ajustables para mayor comodidad y amplio espacio debajo para cajones u otros muebles. Estoy disponible en varios tamaños y acabados de escritorio y patas para adaptarme a tu estilo de trabajo, y vengo con una generosa garantía de 10 años. Añade una pantalla opcional para mayor privacidad y disfruta de tu propio espacio mientras colaboras con facilidad.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuadro-Loop-2PRun-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosQuadro Loop Office Desks Workstations & Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)3200
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)56
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía