Publique sus productos
Quadro Loop Boardroom 1800 mm
JasonL

Quadro Loop Boardroom 1800 mm

Traducido por Google,

Soy la mesa de juntas moderna Quadro con patas blancas y negras, una mesa de calidad profesional para su sala de reuniones más importante. La mesa ideal para su sala de juntas no solo define el tono ideal en su entorno profesional, sino que también fomenta la innovación y permite que la creatividad florezca. Tengo patas ajustables que se adaptan a superficies irregulares y un tablero laminado impecable que luce fantástico desde cualquier ángulo. Sé que cada oficina es diferente, por eso estoy disponible en tres tamaños para cuatro, ocho o doce personas y tres colores para todos los gustos y estilos, incluyendo blanco, arce, negro, roble recuperado o roble oscuro para el acabado de la superficie. Los extras opcionales incluyen una caja de alimentación que se ubica cómodamente en el centro de la mesa y cubiertas metálicas para cables para la gestión de datos.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuadro-Loop-Rounded-Corner-1800-mm
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de productosQuadro Loop
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía