Publique sus productos
Quadro Square Office Desk
JasonL

Quadro Square Office Desk

Traducido por Google,

Soy el escritorio Quadro, un escritorio resistente, moderno y ergonómico para el trabajo profesional o en casa. Sin la base adecuada, es difícil ser productivo, cómodo y eficiente en el trabajo. ¡Conmigo, tendrás espacio de sobra para trabajar! Incluyo patas ajustables y un acabado laminado suave que realza mi aspecto profesional. Complemento otros escritorios y estaciones de trabajo de la misma gama, así que puedes invertir en escritorios individuales, para varias personas, de esquina e incluso para salas de reuniones y crear el entorno profesional perfecto. Mi escritorio está disponible en blanco, arce, roble recuperado y roble oscuro, y mi estructura está disponible en varios colores. Elige el color que mejor se adapte a tu espacio, selecciona el tamaño ideal para tu trabajo individual o en equipo y disfruta de una generosa garantía de 10 años.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuadro-Square-Office-Desk
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosQuadro Square
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía