Publique sus productos
Switch Office Desk
JasonL

Switch Office Desk

Traducido por Google,

¡Cámbiate a mí! Mis patas angulares te ayudarán a evadir las conversaciones y convertir tu oficina en el espacio ideal. Inclina mis patas hacia cada esquina y observa cómo despliego mis alas. Disponible en negro, blanco y acabado en madera, es perfecta para cualquier habitación.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 1

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSwitch-Office-Desk
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía