Publique sus productos
AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF
AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF
AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF

    AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF

    Traducido por Google,

    Sistemas de altavoces bidireccionales de alto rendimiento que combinan flexibilidad con alta fidelidad

    CARACTERISTICAS

    • Tweeter de cúpula de 1” con cobertura de 90° x 90°.
    • Transductor de baja frecuencia de 135 mm (5,25 pulgadas)
    • Recinto ultracompacto
    • Potencia del programa de 300W
    • Conectores dobles Neutrik NL4 más terminal de tornillo
    • Puntos de fijación para soporte en U opcional


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC15-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-5-25-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers