Publique sus productos
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Traducido por Google,

Altavoz compacto de 2 vías con 1 x 12" LF - AC2212/64 /95 /00

Los altavoces AC2212 son sistemas compactos de altavoces de rango completo de 2 vías compuestos por un controlador de baja frecuencia de 300 mm (12 pulgadas) y un controlador de compresión de bobina de voz.

CARACTERISTICAS

  • Guía de ondas PT™ Progressive Transition™ para un buen control de patrón con baja distorsión.
  • Bi-Amp / Pasivo Conmutable.
  • Soporte en U opcional modelo MTU-4.
  • Para aplicaciones de instalación fija que requieren un gabinete compacto, como salas de conferencias, centros de aprendizaje corporativos, pequeñas instalaciones de artes escénicas, diseño de sonido teatral, auditorios, instalaciones deportivas y lugares de entretenimiento temáticos.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • Familia de productoVintage
  • Grupo de productosInstalled Sound
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers