Publique sus productos
AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF
AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF

    AM5212/64 /66 /95 /00 /26 - 2-Way Loudspeaker System with 1 x 12" LF

    Traducido por Google,

    Sistema de altavoces de 2 vías con 1 x 12" LF - AM5212/64 /66 /95 /00 /26

    El AM5212/64 es un sistema de altavoces de gama completa, ligero, de dos vías y de potencia media compuesto por la bobina de voz dual JBL Differential Drive® y el controlador de baja frecuencia de 300 mm (12 in) de espacio magnético doble 262H-1 y 2408H-1 salida de alta frecuencia de 38 mm (1,5 pulgadas), controlador de compresión de bobina de voz de 38 mm (1,5 pulgadas). La guía de ondas de transición progresiva PT™ de gran formato proporciona una excelente cobertura de 60° x 40°. La guía de ondas es giratoria, por lo que el sistema de altavoces se puede utilizar en orientación vertical u horizontal. Las redes pasivas de pendiente alta minimizan la superposición de bandas. La respuesta fuera del eje bien controlada mejora la capacidad de arreglo.

    CARACTERISTICAS

    • Cobertura de 60° x 40°
    • Controlador de baja frecuencia 262H-1 Differential Drive®
    • Controlador de compresión de alta frecuencia 2408H-1
    • Guía de ondas de transición progresiva PT™ grande para un excelente control de patrón y baja distorsión
    • Guía de ondas giratoria para orientación vertical u horizontal
    • Conmutable Bi-Amp/Pasivo
    • Disponible en negro, blanco y acabados resistentes a la intemperie WRC/WRX

    APLICACIONES

    • Instalaciones de artes escénicas
    • Diseño de sonido teatral
    • Auditorios
    • Instalaciones de culto
    • clubes en vivo
    • Clubs de baile
    • Instalaciones deportivas
    • Lugares de entretenimiento temáticos


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAM5212-64-66-95-00-26-2-Way-Loudspeaker-System-with-1-x-12-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers