Publique sus productos
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer doble de alta potencia de 15" - ASB6125

    El ASB6125 es un gabinete de subwoofer ventilado de carga frontal liviano y de alta potencia que alberga dos woofers JBL 2265H-1 Differential Drive® de doble bobina de voz de doble espacio de 15 ". Estos woofers cuentan con imanes de neodimio y conos ultra robustos para una vida útil extralarga.

    CARACTERISTICAS

    • 2 x 2265H-1 15" Differential Drive® de doble bobina de voz de doble espacio, transductores magnéticos de neodimio
    • Ruido rosa continuo de 1600 vatios, capacidad de manejo de potencia máxima de 6400 vatios
    • Modo de entrada conmutable paralelo/discreto
    • Gran área de ventilación para un alto rendimiento con baja distorsión
    • Para aplicaciones apiladas o suspendidas en el suelo en arreglos independientes o en combinación con otros productos de la serie AE


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaASB6125-High-Power-Dual-15-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers