Publique sus productos
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

    AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

    Traducido por Google,

    Altavoz compacto de 2 vías con 2 x 8” LF - AC28/26 /95

    Sistemas de altavoces bidireccionales de alto rendimiento que combinan flexibilidad con alta fidelidad

    CARACTERISTICAS

    • Controlador de compresión de salida de 1” con guía de ondas PT™
    • Transductor de baja frecuencia de 205 mm (8 pulg.)
    • Caja compacta
    • Programa 750W
    • Conectores dobles Neutrik NL4 más terminal de tornillo
    • Puntos de fijación para soporte en U opcional, soporte tipo OmniMount ® de terceros y accesorio de montaje en soporte


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC28-26-95-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-8-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers