Publique sus productos
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn

    AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn

    Traducido por Google,

    Altavoz de 2 vías de alta potencia con 1 x 15" LF y bocina giratoria - AM7215/64 /66 /95 /26

    Los altavoces AM7215 son sistemas de altavoces de rango completo, de 2 vías, livianos y de alta potencia compuestos por la bobina de voz dual JBL Differential Drive y el controlador de baja frecuencia 2265H de 380 mm (15 in) de espacio magnético dual y el controlador de baja frecuencia 2432H de alta frecuencia de 38 mm ( Salida de 1,5 pulgadas, controlador de compresión de bobina de voz de 75 mm (3 pulgadas). La guía de ondas de transición progresiva de gran formato proporciona una excelente cobertura. La guía de ondas es giratoria, por lo que el sistema de altavoces se puede utilizar en orientación vertical u horizontal. Las redes pasivas de pendiente alta minimizan la superposición de bandas. La respuesta fuera del eje bien controlada mejora la capacidad de arreglo.

    CARACTERISTICAS

    • Controlador de baja frecuencia 2265H Differential Drive®
    • Controlador de compresión de alta frecuencia 2432H
    • Guía de ondas de transición progresiva PT™ grande para un excelente control de patrón y baja distorsión
    • Guía de ondas giratoria para orientación vertical u horizontal
    • Conmutable Bi-Amp/Pasivo
    • Disponible en acabados Negro, Blanco y WRC/WRX

    APLICACIONES

    • Instalaciones de artes escénicas
    • Diseño de sonido teatral
    • Auditorios
    • Instalaciones de culto
    • clubes en vivo
    • Clubs de baile
    • Instalaciones deportivas
    • Lugares de entretenimiento temáticos


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAM7215-64-66-95-26-High-Power-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers