Publique sus productos
ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

Traducido por Google,

Subwoofer de potencia media 2 controladores 2042H de 18" - ASB4128

El ASB4128 es un sistema de subwoofer de potencia media compuesto por dos controladores de baja frecuencia de 460 mm (18 in) en una configuración ventilada de carga frontal. El gabinete profundo y rectangular permite un ancho de banda extendido de baja frecuencia con un perfil frontal mínimo.

CARACTERISTICAS

  • Gran área de ventilación para un alto rendimiento.
  • Conmutable paralelo/discreto.
  • Consulte la Guía de matrices sobre aplicaciones tales como instalaciones de artes escénicas, diseño de sonido teatral, auditorios, lugares de culto, clubes en vivo, clubes de baile/discotecas, instalaciones deportivas y lugares de entretenimiento temáticos.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASB4128-Medium-Power-Subwoofer-2-x-18-2042H-Drivers
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosPoint Source Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers