Publique sus productos
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Traducido por Google,

    Altavoz colgante satelital ultracompacto de medios y agudos
    Ideal para aplicaciones sensibles a la vista, el controlador de 2" de Control 62 P es ideal para aplicaciones de voz y música media-alta (se requiere un paso alto externo). Para un rendimiento de ancho de banda amplio de rango completo, se pueden controlarse desde el altavoz de subgraves colgante Control 60PS/T (o desde un altavoz de subgraves Control 50S/T de montaje en superficie o Control 40CS/T para empotrar en el techo). ser conducido ya sea de baja impedancia o desde una línea de altavoces distribuidos de 70V/100V.

    CARACTERISTICAS

    • controlador de 2" (50 mm)
    • 20 vatios, 16 ohmios
    • Puede mezclarse con los altavoces satélite de techo Control 52 de montaje en superficie y Control 42C
    • negro o blanco
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-62P-Ultra-Compact-Mid-High-Satellite-Pendant-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPendant Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers