Publique sus productos
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer

    ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer individual de 18" de alta potencia y excursión ultralarga - ASB7118

    El ASB7118 es un gabinete de subwoofer ventilado de carga frontal liviano y de alta potencia que alberga el woofer 2269H Ultra Long Excursion 18 "Differential Drive® exclusivo de JBL. Este woofer cuenta con imán de neodimio, bobinas de voz dobles y espacios dobles, Vented Gap Cooling cono compuesto para alta excursión y vida útil extralarga El woofer es capaz de una excursión máxima de pico a pico de 89 mm (3,5").

    CARACTERISTICAS

    • 2269H 18" Differential Drive® bobina de voz doble espacio doble, transductor de imán de neodimio
    • Ruido rosa continuo de 2000 vatios, capacidad de manejo de potencia máxima de 8000 vatios
    • Excursión ultralarga
    • Gran área de ventilación para un alto rendimiento con baja distorsión
    • Para aplicaciones apiladas o suspendidas en el suelo en arreglos independientes o en combinación con otros productos de la serie AE


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaASB7118-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Single-18-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers