Altavoz coaxial compacto de 2 vías para todo tipo de clima con LF de 15" - AWC159
El AWC159 es un sistema de altavoces de rango completo compacto, con controlador coaxial, de 2 vías, altamente resistente a la intemperie, ideal para voz y música en una amplia variedad de aplicaciones, incluidas instalaciones deportivas, pistas de carreras, estadios, recintos feriales, rodeos, patinaje. pistas, lugares de entretenimiento temáticos, cruceros, parques acuáticos, sistemas de buscapersonas/música de fondo al aire libre, piscinas y una amplia variedad de otros tipos de lugares al aire libre o bajo techo.
CARACTERISTICAS
- Clasificación IP56 altamente resistente a la intemperie
- Control de patrón de banda ancha consistente de 90° x 90°
- Componentes: • Woofer de 380 mm (15 in) con cono reforzado con Kevlar y bobina móvil de 75 mm (3 in). • Controlador de compresión de diafragma de 38 mm (1,5 pulg.) con diseño patentado y diafragma de polímero de alta temperatura.
- Claridad extraordinaria para el habla, con respuesta de frecuencia extendida para la música.
- Red cruzada avanzada de pendiente alta para una cobertura constante y un rango medio suave y natural.
- El manejo de potencia de 500 vatios (ruido rosa continuo promedio) con alta sensibilidad proporciona una alta capacidad de SPL.
- Red cruzada pasiva de alta potencia.
- Respuesta de frecuencia de 52 Hz a 20 kHz.
- 300 Watt 70V/100V multi-tap (transformador incorporado) o baja impedancia directa de 8Ω.