Altavoz compacto de baja frecuencia para todo clima con 15" LF - AWC15LF
El AWC15LF es un altavoz compacto altamente resistente a la intemperie para aumentar la capacidad de baja frecuencia de un sistema de sonido. AWC15LF es ideal para muchas aplicaciones, incluidas instalaciones deportivas, pistas de carreras, estadios, recintos feriales, rodeos, pistas de patinaje, lugares de entretenimiento temáticos, cruceros, parques acuáticos, sistemas de música de fondo al aire libre, piscinas y una amplia variedad de otros lugares al aire libre y bajo techo. tipos
CARACTERISTICAS
- Refuerzo de baja frecuencia para aplicaciones al aire libre
- Clasificación IP56 altamente resistente a la intemperie
- Componente: • Woofer de 380 mm (15 in) con cono reforzado con Kevlar y bobina móvil de 75 mm (3 in).
- Manejo de potencia de 500 vatios (ruido rosa continuo promedio)
- Rango de frecuencia hasta 45 Hz
- Transformador multitap de 300 Watt 70V/100V o baja impedancia directa de 8Ω.