Publique sus productos
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove

    CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove

    Traducido por Google,

    Columna de arreglo en línea bidireccional Constant Beamwidth Technology™ con cobertura vertical asimétrica.
    El CBT 70J-1, con Constant Beamwidth Technology™, representa un gran avance en la uniformidad del control de patrones, ya que utiliza una compleja formación de haces de retardo analógico y reducción gradual de la amplitud para lograr una cobertura vertical uniforme y superior sin el estrecho haz vertical y los lóbulos fuera de cobertura que son típicos de los altavoces de columna de factor de forma recto. (se muestra sin la rejilla incluida)

    CARACTERISTICAS

    • La cobertura vertical asimétrica envía más sonido hacia el área lejana de la habitación para que los niveles de sonido de adelante hacia atrás sean más consistentes.
    • Componentes: dieciséis tweeters de cúpula blanda de 25 mm (1 in) y cuatro controladores LF de alta potencia de 125 mm (5 in), dispuestos coaxialmente.
    • Constant Beamwidth Technology™, pendiente de patente, proporciona directividad constante hasta las frecuencias más altas y reduce los lóbulos fuera de cobertura.
    • Cobertura de patrón vertical conmutable entre 45° para cobertura de alcance medio y 25° para aplicaciones de alcance largo.
    • La voz conmutable proporciona una respuesta plana en el modo de música o un pico de presencia de rango medio en el modo de voz.
    • Protección de sobrecarga Dynamic SonicGuard™ de dispositivos HF
    • Soporte de pared giratorio (panorámica)/inclinable incluido.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCBT-70J-1-Constant-Beamwidth-Technology-Two-Way-Line-Array-Column
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosColumn Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers