Altavoz de pared premium
El Control 128W es un altavoz de pared premium dentro de la línea Contractor de JBL Professional Control® diseñado para aplicaciones tales como música en primer plano, salas de juntas, áreas de recepción, aeropuertos, centros de convenciones, cruceros, tiendas minoristas, restaurantes, museos, lugares envolventes o cualquier aplicación de escucha crítica donde se requiera el máximo rendimiento de un altavoz con un impacto visual mínimo.
CARACTERISTICAS
- Componentes: Woofer de cono de aluminio revestido de polímero de 200 mm (8 in) con borde de goma de butilo puro. Tweeter de titanio orientable giratorio de baja difracción con cúpula de titanio puro de 25 mm (1 pulgada).
- Crossover de pendiente alta para un sonido de rango medio natural.
- Rendimiento de ancho de banda extendido de 30 Hz a 20 kHz.
- 60 W continuos (programa de 120 W, pico de 240 W) Manejo de potencia (128 W).