Publique sus productos
Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover
Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover

    Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover

    Traducido por Google,

    Subwoofer colgante con cruce
    El altavoz subwoofer colgante Control 60PS/T proporciona extensión de graves y alto impacto para sistemas de sonido de alta fidelidad en una amplia variedad de aplicaciones, incluidos restaurantes, tiendas minoristas, cafés musicales, gimnasios, bares temáticos, lugares de ocio y otros lugares donde Se utilizan sistemas de música de primer plano/fondo de alta fidelidad. Con un manejo de potencia de 150 vatios y baja distorsión, el controlador de baja frecuencia de 200 mm (8 pulgadas) de excursión larga cuenta con un borde de goma de butilo para una calidad de sonido ajustada y bien amortiguada y confiabilidad a largo plazo, y un cono recubierto de polipropileno para protección contra la humedad. La bobina de voz de 50 mm (2 pulgadas) de alta temperatura y el formador de bobina de fibra de vidrio de baja masa aseguran una buena respuesta transitoria de bajos y una excelente estabilidad en condiciones de trabajo de alta potencia y alto ciclo de trabajo.

    CARACTERISTICAS

    • Subwoofer colgante de radiación directa de alto impacto de 150 vatios con cruce pasivo integrado para hasta cuatro altavoces satélite.
    • Controlador de excursión larga de 200 mm (8").
    • Operación de 8 ohmios (150 vatios) y 70 V/100 V (100 vatios).
    • Herrajes para colgar con cable de acero galvanizado de 4,5 m (15 pies) y abrazadera fácil de ajustar.
    • Diseño elegante, disponible en blanco o negro (-WH).
    • Listado UL (altavoz y sistema de cable colgante).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-60PS-T-Pendant-Subwoofer-with-Crossover
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPendant Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers