Publique sus productos
Control 16C-VA - Two-Way 6.5" Co-axial Ceiling Loudspeaker for EN54-24 Applications

Control 16C-VA - Two-Way 6.5" Co-axial Ceiling Loudspeaker for EN54-24 Applications

Traducido por Google,

Altavoz de techo coaxial bidireccional de 6,5" para aplicaciones EN54-24
Control 16C-VA es un altavoz de techo de gama completa con certificación EN54-24 que consta de un controlador de cono de alta tecnología de 165 mm (6,5 pulgadas) y un tweeter de cúpula blanda refrigerado por líquido de 19 mm montado en un deflector ventilado que se puede pintar hecho de material resistente a los rayos UV. Material con clasificación de inflamabilidad UL94-V0 y UL94-5VB, con un backcan de montaje ciego preinstalado para una instalación rápida y sencilla. El altavoz está diseñado para proporcionar una excelente calidad de sonido para una amplia variedad de aplicaciones de volumen medio a alto, como cafés con música, sistemas de música de negocios, tiendas minoristas, sistemas de música/localización, aeropuertos, salas de espera/recepción, salones, salas de audiencias, centros de convenciones, hoteles, instalaciones educativas y más. El altavoz ofrece una calidad de sonido constante para los oyentes ubicados tanto fuera como dentro del eje.

Características

  • Componentes: • Controlador de alto rendimiento de 165 mm (6,5 pulg.) con cono de polipropileno y envolvente de goma de butilo • Tweeter de cúpula blanda refrigerado por líquido de 19 mm (0,75 pulg.)
  • Cumple con EN54-24
  • Backcan de montaje ciego para una instalación rápida y fácil
  • Combinación de 70 V/100 V y funcionamiento directo de baja impedancia • 50 vatios a 8 Ω de configuración nominal • 30 W de tomas múltiples a 70 V/100 V
  • Ancho de banda de 62 Hz a 20 kHz con amplia cobertura de 110°
  • Alta sensibilidad de 91 dB para SPL máximo alto
Especificaciones
  • Frequency Response (-10dB): 62 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 96 Hz – 15 kHz
    Power Rating: IEC System Long-Term Ratings (low-Z direct):
    100 Watts Continuous Program Power
    50 Watts Continuous Pink Noise (200W peak), 100 hrs
    Rated Noise Power: 30W (30W tap)
    Rated Noise Voltage: 70V/100V (with 70V/100V tap settings)
    Sensitivity: 91 dB (1kHz - 16 kHz)
    EN54 Sensitivity (@ 4m): 77 dB (per EN54-24 spectrum and measurement conditions at 4 meters).
    Coverage Angle: 110° conical (1 kHz - 16 kHz)
    Coverage Angles(by Frequency) Conical (Vertical & Horizontal): 500 Hz: 180°1000 Hz: 160°2000 Hz: 155°4000 Hz: 92°
    Reference Axis: Specification and measurement reference is directly on-axis vertically and horizontally, directly below the speaker as speaker it is installed in the horizontal ceiling plane
    Directivity Factor (Q): 7.8
    Directivity Index (DI): 8.2 dB
    Maximum SPL (1m): 108 dB (low-impedance, 116 dB peak)
    106 dB (top 70V/100 tap)
    EN54: 91 dB (4m, top 70/100V tap)
    EN54 Max SPL (@ 4m): 91 dB (per EN54-24 spectrum and measurement conditions, 30W tap, at 4 meters)
    Impedance: 8 ohms (in direct/bypass 8 ohm setting); EN54 nominal impedance 7 ohms (based on min Z of 5.7 ohms at 11.2 kHz) 3.8W@70V; 7.5W@100V Tap: 1333O 7.5W@70V; 15W@100V Tap: 667O 15W@70V; 30W@100V Tap: 333O 30W@70V; N/C@100V Tap: 166O
    Transformer Taps: 30W, 15W, 7.5W @ 70V or 100V (plus 3.8W @ 70V only)
    Crossover Network: 12 dB/oct (2nd order) low-pass to LF driver, 12 dB/oct (2nd order) high-pass to HF driver
    Fuse: Thermal Fuse, open temperature 152 degrees C, Rating >= 10A @ 250VAC
    Drivers: LF Driver: 165 mm (6.5 in)
    HF Driver: 19 mm (3/4 in)
    Connections: Input +, Input -, Earth (connected to backcan). Ceramic with brass inserts (3.2 mm/0.126 in opening), accommodates 2.5 sq mm / 12 AWG wire.
    Gland Nut/Strain Relief: Accommodates round jacketed cables 4.0 mm (0.16 in) through 9.0 mm (0.36 in)
    Materials: ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating; Zinc-plated steel backcan
    Safety Agency: EN54-24:2008 certified Type A (Certificate No. 0359-CPR-00485); Compliant with BS5839/8; UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; Suitable for use in air handling spaces, Signaling Speaker; rated IP-21 per IEC529/60529; Transformer UL registered per UL1876; ROHS, C-tick N108, CE compliant; Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flammability rating; In accordance with IEC60849/ EN60849 systems
    Dimensions: 253 mm diameter x 262 mm from back of baffle to back of gland nut (10.0 in diameter x 10.3 in in depth)
    Ceiling Cutout Size: Circular cutout with 223 mm (8.8 in) diameter (cardboard cutout template included)
    Ceiling Thickness Range: Up to 38 mm (1.5 in) with stock dog-ears. MTC-TCD thickceiling dog-ears available for up to 60 mm (2.4 in) ceiling thicknesses
    Safety Seismic Attachment: One point, top surface
    Net Weight: 3.4 kg (7.4 lbs, one speaker)
    Shipping Weight: 11.2 kg (24.7 lbs, pair in master carton)
    Included Accessories: C-ring support backing plate, 2 tile support rails (for 2 ft or 600 mm tile spans; optional MTC-48TR extension available for larger 4 ft or 1200 mm tile spans), cutout template, paint shield, grille
    Optional Accessories: MTC-16WG high humidity grille MTC-26NC new construction bracket MTC-26MR mud-ring construction bracket MTC-TCD thick-ceiling dog-ears for ceiling thicknesses up to 60 mm (2.4 in, ordering one set = 24 dogears for 6 speakers) MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans
    Input Connectors: Ceramic block with brass inserts
    Color: White
    Backcan: formed steel (included "blind-mount")
    Plenum Usage: Yes, backcan included

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaControl-16C-VA-Two-Way-6-5-Co-axial-Ceiling-Loudspeaker-EN54-24
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosCeiling Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers