Publique sus productos
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Traducido por Google,

    Altavoz colgante compacto de rango completo
    Control 65P/T incorpora la exclusiva tecnología RBI Radiation Boundary Integration de JBL para brindar una cobertura amplia y uniforme en todo el espacio auditivo.

    CARACTERISTICAS

    • Tecnología de integrador de límite de radiación RBI
    • Cobertura cónica de 120°
    • 5,25" (130 mm) de baja frecuencia con tweeter de cúpula de seda para una calidad de sonido de alta fidelidad
    • Transformador multitap de 75 Watts, 8 ohms y 60W
    • negro o blanco
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-65-P-T-Compact-Full-Range-Pendant-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPendant Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers