Publique sus productos
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™

    Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™

    Traducido por Google,

    Altavoz de cobertura amplia con 5-1/4" LF, tweeters dobles y HST Technology™

    TWEETERS PROPUESTOS

    Los tweeters duales cuentan con diafragmas de aluminio con tratamiento CMMD, marco de poliuretano, imán de neodimio y refrigeración líquida para un alto rendimiento, baja distorsión y resistencia a la humedad.

    WOOFER DE PARED
    El woofer bien amortiguado incorpora un diafragma de matriz de metal cerámico CMMD para una relación rigidez-peso muy alta, alto rendimiento, resistencia a la humedad y durabilidad a largo plazo.

    SONIDO CONTROLADO
    La cancelación de ruido diseñada permite que Control HST proporcione una respuesta de frecuencia resultante más plana junto con un carácter de sonido más consistente en toda la habitación.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 68 Hz – 18 kHz
      Coverage Pattern 180° H x 160° V (1 kHz – 2 kHz, nominal)
      160° H x 150° V (ave, 1 kHz – 16 kHz)
      Directivity Factor (Q) 5.4 (1 k – 16 kHz)
      Directivity Index (DI) 7.2 dB (1 k – 16 kHz)
      System Power Rating (IEC) 100 W (400 W peak), 2 hrs.
      75 W (300 W peak), 100 hrs.
      Sensitivity (2.83V @ 1m) 88 dB (Ave. 80 Hz – 20 kHz)
      Maximum SPL Direct 8Ω: 108 dB (peaks of 114 dB) 
      60 W Tap: 97 dB @ 60W
      Crossover Network 1.6 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass to HF, 2nd order low-pass to LF
      Nominal Impedance 8 ohms
      Transformer Taps 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W 
      100V: 60W, 30W, 15W
      Low Frequency Driver CMMD™ ceramic metal matrix diaphragm cone, 25 mm (1 in) voice coil.
      High Frequency Drivers Two splayed tweeters with CMMD-treated aluminum diaphragms, polyurethane surround, polyimide bobbin, neodymium magnet, and fluid-cooling.
      Enclosure Fiberglass-reinforced ABS
      Attachment Four M6 points for included U-bracket. Additional M6 insert point provided for adding secondary safety attachment cable. U-bracket must be utilized. Must be mounted on wall surface. Do not mount on pole.
      Grille Aluminum grille, painted to match cabinet color.
      Input Connection Removable locking euro-block 4-pin connector with screw-down terminals for bare wire. Two pins for input and two pins for parallel loop-thru. Max. wire 12 AWG (2.5 mm2).
      Environmental IP54 per IEC529. Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray, temperature & UV, and ASTM G85 for salt spray.
      Dimensions 362 x 256 x 184 mm (14.25 x 10.1 x 7.2 in), cabinet 208 mm (8.2 in) depth with included bracket.
      Colors Available in black (RAL9004) and white (-WH, RAL9016)
      Net Weight 3.6 kgs (8.0 lb), 4.3 kgs (9.5 lb) with U-bracket
      Included Accessories U-bracket, matches loudspeaker color (black or white), zinc-rich extra-thick powder coated steel.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-HST-Wide-Coverage-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosSurface Mount Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers