Publique sus productos
MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers

MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers

Traducido por Google,

1 pie cúbico Caja posterior para controladores de la serie Control 300 de 8 pulg.
Serie profesional

Características

  • Construcción de metal calibre 16 extra grueso.
  • Revestido con MDF de 12 mm (½ pulgada) de espesor para eliminar resonancias y proporcionar una respuesta de graves adicional.
  • Knockouts en la parte superior y lateral.
Especificaciones
  • External Volume: 1 cu ft., nominal
    Internal Volume: .71 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 4 on side of can
    Height: 259 mm (10.2 in) above ceiling 268 mm (10.6 in) total height
    Outside diameter: 380 mm (15.0 in)
    Inside Diameter: 273 mm (10.7 in)
    Ceiling Cutout Size: 310 mm (12.2 in)
    Safety Agency Rating: Suitable for use in air handling spaces, perU.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90 & NFPA70A
    Net Weight: 5.2 kg (11.5 lbs)
    Shipping Weight: 7.9 kg (16.5 lbs)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMTC-300BB8-1-Cubic-Ft-Backcan-for-Control-300-Series-8-in-Drivers
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosCeiling Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers