Publique sus productos
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    Traducido por Google,

    Altavoces de frecuencia media-alta de directividad de precisión - PD6200/43 /64 /66 /95

    Los altavoces de frecuencia media-alta de directividad de precisión de la serie PD6200 están diseñados para aplicaciones que requieren una alta capacidad de salida con un excelente control de patrón.

    CARACTERISTICAS

    • El controlador de compresión de rango medio de cono CMCD™ de doble bobina de 200 mm (8 pulgadas) de alta potencia proporciona alta sensibilidad y alta capacidad de SPL continuo junto con baja distorsión, ancho de banda extendido y coherencia de fase mejorada.
    • El controlador HF de neodimio de gran formato proporciona una proyección de alta frecuencia clara e inteligible.
    • Las guías de onda PT™ Progressive Transition™ de gran tamaño proporcionan un excelente control de patrones, baja distorsión a altos niveles de SPL y una respuesta de frecuencia suave.
    • Las guías de ondas giratorias permiten la orientación horizontal o vertical del gabinete.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPD6200-43-64-66-95-Precision-Directivity-Mid-High-Frequency-Loudspeakers
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers