Altavoz de pared elegante y de bajo perfil
El altavoz de pared de rango completo SLP12/T brinda un sonido superior y una cobertura amplia y uniforme en una carcasa elegante y de bajo perfil, con un potente controlador de 75 mm (3 pulgadas) que brinda el sonido legendario por el que JBL es conocido. El SLP12/T es una base ideal para una variedad de aplicaciones: cuenta con un transformador de tomas múltiples de 15 watts para usar en sistemas de 70 V/100 V y es conmutable para una operación directa de 8 ohmios. Este altavoz compacto pero robusto cuenta con un manejo de potencia de 40 vatios, lo que brinda un sonido limpio y claro a cualquier volumen.
La instalación es rápida y fácil con el soporte de pared deslizable incluido; La cobertura inclinada hacia abajo de 15° permite el montaje al ras contra una pared. Una cubierta para lluvia incluida protege el compartimiento de terminales en aplicaciones al aire libre. Este altavoz con acabado elegante, ganador de premios internacionales de diseño por excelencia en diseño industrial, complementa cualquier decoración y está disponible en acabados en blanco o negro.
El elegante y altamente versátil JBL SLP12/T es perfecto para lugares como restaurantes de lujo, hoteles, complejos turísticos, tiendas minoristas y cualquier aplicación de instalación que requiera un aspecto discreto pero elegante.
Características
- Transductor: rango completo de 75 mm (3 pulg.)
- Manejo de potencia: ruido rosa continuo de 40 W, programa continuo de 80 W
- La cobertura inclinada hacia abajo de 15° permite el montaje empotrado en la pared
- El soporte de pared deslizable incluido hace que la instalación sea muy sencilla
- La cubierta para lluvia incluida protege el compartimiento de terminales en aplicaciones exteriores protegidas
- Transformador de tomas múltiples para usar en sistemas de 70 V/100 V
- Cumple con ADA a menos de 4 pulgadas de profundidad
- Disponible en acabados negro o blanco.