Publique sus productos
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF

    VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 10" Differential Drive® LF

    Traducido por Google,

    Altavoz de rango completo de dos vías con 2 x 10" Differential Drive® LF
    El VLA-C265 utiliza componentes de tecnología comprobada de JBL. La sección de alta frecuencia está cargada de bocina para una sensibilidad máxima y un control de patrón óptimo y presenta tres controladores D2415 con diafragmas anulares de 1,5 "de diámetro, bobinas de voz de 1,5" y motores de neodimio.

    La sección de baja frecuencia utiliza controladores duales de bobina móvil 2261 de 10″ Differential Drive® de 3″.

    Los gabinetes cuentan con fibra de vidrio reforzada con múltiples capas y paneles finales de acero. Las rejillas son de acero perforado de calibre 14, revestido de polvo y enchapado en zinc, con un respaldo de tela de rejilla negra acústicamente transparente, una capa inferior de malla hidrofóbica y un sistema de rieles a prueba de agua.

    El sistema de rigging es inherente al diseño del sistema. Los ángulos entre cajas se seleccionan cuando se ensambla la matriz. Otros accesorios incluyen un marco de rigging, una barra de retroceso y un kit cardioide para el subwoofer.

    CARACTERISTICAS

    • Módulo de arreglo en línea compacto optimizado para aplicaciones de instalación permanente
    • Transductores de componentes de tecnología avanzada para bajo peso y alto rendimiento
    • Gabinete para exteriores con clasificación IP55 para protección contra el polvo y el agua
    • Puntos de montaje completos para crear una configuración de matriz lineal
    • Construcción de caja de fibra de vidrio y componentes climatizados
    • Puede biamplificarse para obtener el SPL máximo o alimentarse pasivamente para reducir los costos de amplificación
    • Patrón de cobertura horizontal de 65°

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      System  
      Frequency Range (-10 dB) 85 Hz - 19 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 108 Hz – 16.5 kHz
      System Power Rating  
      Full Range 800 W Continuous Pink Noise (3200 W peak), 2 hrs 
      400 W Continuous Pink Noise (1600W peak), 100 hrs
      Bi-amp LF 800 W Continuous Pink Noise (3200 W peak), 2 hrs 
      400 W Continuous Pink Noise (1600W peak), 100 hrs
      Bi-amp HF 150 W Continuous Pink Noise (600 W peak), 2 hrs 
      50 W Continuous Pink Noise (200 W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage  
      Full-Range 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Bi-Amp LF 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Bi-Amp HF 50 V Rms (2 hrs), 135 V peak
      Maximum SPL (1m) 131 dB Cont. Ave (2 hrs), 137 dB Peak
      Sensitivity  
      Full-Range 102 dB (85 Hz – 19 kHz)
      Bi-Amp LF 100 dB (85 Hz – 950 Hz)
      Bi-Amp HF 108 dB (950 Hz – 19.2 kHz)
      Coverage Pattern (-6 dB) Horizontal: 65° (+15°/-10°, 1.5 kHz to 15 kHz) 
      Vertical: Varies with array size and configuration
      Impedance  
      Full-Range 8Ω, 6.6Ω min @ 162 Hz
      Bi-Amp LF 8Ω, 6.8 Ω min @ 162 Hz
      Bi-Amp HF 16 Ω, 16.2 Ω min @ 11 kHz
      Amplifiers Crown DCi Family with DSP on-board
      Recommended:
      Crown DCi 2 | 1250N
      Crown DCi 4 | 1250N/ND/DA
      Crown DCi 2 | 2400N
      Crown DCi 4 | 2400N
      Transducers  
      Low Frequency Driver 2 x 2261FF, 254 mm (10 in) diameter, each with two 76 mm (3 in) diameter voice coils, Neodymium Differential Drive®, Direct Cooled™
      High Frequency Driver 3 x 2415K, D2 Dual Diaphragm Dual Voice Coil Compression Drivers, each with two 38 mm (1.5 in) dia. Voice Coils; 21 mm (0.8 in) exit
      Physical  
      Enclosure Material Fiberglass shell, gelcoat finish, with 18 mm Birch plywood internal bracing.
      Grille Powder coated 14 gauge hex-perforated steel with zinc under-coating, backed with acoustically transparent cloth and hydrophobic screen.
      Inter-Enclosure Angles VLA-C265 to VLA-C265: 1.5°, 2.4° 3.8°, 6.0°, 9.5° using VLA-C265 Bracket Plate (included with VLA-C265)

      VLA-C265 to VLA-C2100 (either model on top/bottom): 1.9°, 3.0° using VLA-C2100 Bracket Plate (included with VLA-C2100) and 4.7°, 7.5°, 11.9° using VLA-C265 Bracket Plate (included with VLA-C265)

      VLA-C265 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C265 cannot be connected above C125S): 0°, 5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)
      Environmental IP-55 rating per IEC529 (dust protected and protected against jets of water).
      Terminals CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 5.2 sq mm (10 AWG) wire or max width 9mm (0.375 in) spade lugs. Touch-proof covers.
      Colors -GR: Gray (similar to Pantone 428C), -BK: Black
      Dimensions (H x W x D) 381 x 848 x 460 mm (15.0 x 33.4 x 18.1 in)
      Net Weight (ea) 37.7 kg (83 lbs)
      Shipping Weight (ea) 44.0 kg (97 lbs)
      Included Accessories 2 pcs. VLA-C265 Bracket Plates
      8 pcs. M10 x 35 mm stainless steel bolts (1.5mm pitch, 6 mm hex-drive) for attaching Bracket Plates
      2 pcs. Plastic Trim Cover Panels for Bracket Plates, each attaches via
      4 pcs (8 total) 3-32 x ½” trusshead, phillips-drive, stainless steel bolts.
      Optional Accessories VLA-C-SB Suspension Bar Kit for the array, includes 2 identical Suspension Bars (for top/bottom), 4 pcs ¾-inch Class 2 Screw Pin Shackles (must use 2 Shackles for each Suspension Bar, located at end channels, not in the center).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVLA-C265-Two-Way-Full-Range-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers