Publique sus productos
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    VT4889ADP-DA, VT4889ADP - Powered Fullsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    Traducido por Google,

    Elemento de matriz en línea de alta directividad de 3 vías de tamaño completo con alimentación - VT4889ADP-DA, VT4889ADP

    El elemento de arreglo en línea de tres vías alimentado de tamaño completo VT4889ADP está diseñado para brindar un refuerzo de alta calidad de la música y el habla en una variedad de aplicaciones que incluyen audio de conciertos, A/V corporativo y presentaciones teatrales de todo tipo para usuarios portátiles e instalaciones de salas de espectáculos. .

    CARACTERISTICAS

    • Paquete electrónico JBL DrivePack ® DP-3 con alimentación robusta de clase I de alta eficiencia
    • La bahía modular está equipada con un módulo de entrada de audio digital DPDA, con procesamiento de señal BSS OmniDrive HD. También acepta el módulo de entrada dbx básico (sin conexión a la red, analógico) o los módulos de entrada en red Crown opcionales.
    • Voltajes de línea de CA en todo el mundo seleccionados automáticamente para 50 o 60 Hz
    • Componentes de tecnología avanzada: Differential Drive ® , imán de neodimio, bobina de voz dual, transductores de cono Direct Cooled ™ para bajo peso y alto rendimiento
    • El motor de compresión de alta frecuencia con diafragma de 3" y salida de 1,5" más pequeño, ligero y potente de la industria
    • Las guías de ondas patentadas se acoplan para crear una apertura de ranura vertical HF de precisión
    • Radiation Boundary Integrator ® (RBI): tecnología patentada que integra la salida de elementos de paso de banda individuales
    • Los materiales de madera de ingeniería JBL PlyMax ® brindan una carcasa rígida pero liviana
    • Acabado exterior resistente DuraFlex™; conos de altavoz resistentes a la intemperie
    • Sistema de suspensión SAFE™ integrado patentado con aleaciones tratadas térmicamente de primera calidad
    • Para usar en matrices independientes o en combinación con otros modelos de sistemas VERTEC


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVT4889ADP-DA-VT4889ADP-Powered-Fullsize-3-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosTour Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers