Publique sus productos
Changing table Lyfta Vägg  80 Corian
Jeltec
Archivados

Changing table Lyfta Vägg 80 Corian

Skötbord Lyfta 80 Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Skötbord Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLyfta80vaggCorian
  • Familia de productoChanging stations
  • Grupo de productosLyfta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)73
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings