Publique sus productos
Changing table Elin 100V
Changing table Elin 100V
    Jeltec

    Changing table Elin 100V

    Traducido por Google,

    Elin 100V es un cambiador eléctrico regulable en altura con una altura de trabajo entre 60-110 cm. El cambiador tiene un área de lavado que está incrustada a la izquierda en la superficie del cambiador. Viene equipada con colchón libre de ftalatos, barreras laterales altas, grifo monomando y elementos de desagüe. Para evitar levantar objetos pesados, el cambiador se puede complementar con Klättra, una práctica escalera para cambiadores. Elin 100V está disponible en abedul o laminado blanco.

    Para evitar lesiones por pellizco, es muy importante asegurarse de que haya suficiente espacio para una distancia de seguridad al instalar cambiadores con altura regulable. Lea más sobre el estándar de seguridad actual en el enlace Guía de instalación.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElin100V
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosElin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa