Publique sus productos
Changing table Elin 120H Forma Corian
Jeltec

Changing table Elin 120H Forma Corian

Traducido por Google,

Elin 120H Forma Corian es un cambiador eléctrico regulable en altura con una altura de trabajo entre 60-110 cm. El cambiador tiene un área de lavado que está incrustada a la derecha en la superficie del cambiador. El cambiador está equipado con un colchón sin ftalatos, barreras laterales altas, un grifo monomando con ducha extraíble y elementos de desagüe. Para evitar cargas pesadas, se puede complementar con Klättra, una práctica escalera para cambiadores. El cambiador está realizado en el material Corian®.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaElin120Hcorian
  • Familia de productoChanging stations
  • Grupo de productosElit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)71
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa