Elin 140H es un cambiador eléctrico regulable en altura con una altura de trabajo entre 60-110 cm. El cambiador tiene un área de lavado que está incrustada a la derecha en la superficie de la mesa. El cambiador está equipado con un colchón sin ftalatos, barreras laterales altas, un grifo monomando con ducha extraíble y elementos de desagüe. Para evitar levantar objetos pesados se puede complementar con Klättra una práctica escalera para cambiadores. Skötbord Elin 140H está disponible en abedul o laminado blanco.
Para evitar lesiones por pellizco, es muy importante asegurarse de que haya suficiente espacio para una distancia de seguridad al instalar cambiadores con altura regulable. Lea más sobre el estándar de seguridad actual en el enlace Guía de instalación.