Publique sus productos
Changing table Elit Vägg  60
Changing table Elit Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 60

    Traducido por Google,

    Elit 60 Vägg es un cambiador eléctrico de pared regulable en altura con una altura de trabajo de 57-110 cm. Viene con un colchón libre de ftalatos y barreras laterales altas. El cambiador está disponible en abedul o laminado blanco. Para evitar levantar objetos pesados, Elit 60 Vägg se puede complementar con Klättra, una práctica escalera para cambiadores.

    Para evitar lesiones por pellizco, es muy importante asegurarse de que haya suficiente espacio para una distancia de seguridad al instalar cambiadores con altura regulable. Lea más sobre el estándar de seguridad actual en el enlace Guía de instalación.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElit60vagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosElit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa